
Marque: Burndy
No de catalogue: UGS350ULDB
Application
For Direct Burial
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
UGS350ULDB
Couple de serrage recommandé en lb-pi
350 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
SPLICE KIT
Matériau
Brass
Nom de commerce
UNITAP™
Plaqué
N
Taille hex.
5/16
Températures nominales
194
Type
In-Line, Underground
Type d'isolant
Rubber
Type de connecteur
In-Line
Type de placage
Unplated
UPC
781810343807
UPC 14 Digit GTIN
00781810343807
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.8333333333333335 in
Dimension - Hauteur en millimètres
71.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
216 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 3/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.50 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Taille hex.
5/16
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
12 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486D
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486D
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
350 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
In-Line
Nombre d'unités sur la palette
1344
Quantité dans l'emballage
24