HUBBELL CANADA
Image of 1PBS2 Épissure/réducteur noir résistant aux UV UNITAP™, 1PBS2

Épissure/réducteur noir résistant aux UV UNITAP™, 1PBS2

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PBS2

Unitap noir résistant aux UV, 2, #14 - 2 Kcmil, 2.38 in L, 0.75 in W.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Catalog Number

1PBS2

Clé hexagonale

1/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Températures nominales

194° F

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810329658

UPC 14 Digit GTIN

00781810329658

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

31 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.22 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

19 mm

Dimension - Taille de la vis en pouces

5/16

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

100