Marque: Burndy
No de catalogue: 1PBS500
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Catalog Number
1PBS500
Clé hexagonale
3/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 in-lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810295892
UPC 14 Digit GTIN
00781810295892
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.625 in
Dimension - Hauteur en millimètres
66.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.62 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-31/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
41 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.00 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
9/25
Dimensions
5 po x 1.62 po x 2.62 po
Hauteur
2.62 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.62 in
Largeur de l'emballage
Longueur
5 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi Tap
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
60