HUBBELL CANADA
Épissures bout à bout, 16 AWG-14 AWG, .64 in L, Type de connecteur à joint nu et bout à bout, YSV14BBOX
Image of YSV14BBOX Épissures bout à bout, 16 AWG-14 AWG, .64 in L, Type de connecteur à joint nu et bout à bout, YSV14BBOX
Image of YSV14BBOX Épissures bout à bout, 16 AWG-14 AWG, .64 in L, Type de connecteur à joint nu et bout à bout, YSV14BBOX

Épissures bout à bout, 16 AWG-14 AWG, .64 in L, Type de connecteur à joint nu et bout à bout, YSV14BBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV14BBOX

Épissures bout à bout, 16 AWG-14 AWG, .64 in L, Type de connecteur à joint nu et bout à bout.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Application

For All Heavy Duty Industrial And General Purpose Applications

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSV14BBOX

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure bout à bout roulée

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810525531

UPC 14 Digit GTIN

00781810525531

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.64 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16-14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout roulée

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100