Marque: Burndy
No de catalogue: YDS26RLY
Catalog Number
YDS26RLY
Indice de matrice
659
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810821084
UPC 14 Digit GTIN
00781810821084
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7-11/25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.83 in
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
155.4 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
155.4 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
155.4 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
155.4 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
2/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
25