Marque: Ripley Tools
No de catalogue: R35150
Catalog Number
R35150
Compatibilité
All Load Break Elbows
Plage de couples
125 in-lb
UPC
096359846505
Longueur
9.375 in
Longueur Métrique
238.1 mm
Tension maximale
34.5 kV
Tension minimale de conception
15 kV
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 5;605;082
Plage de couples
125 in-lb
Compatibilité
All Load Break Elbows