HUBBELL CANADA
BUnitap2PortSS_Photo_ColorRGB

PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL3502

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL3502

Connecteurs de distribution recouverts de noir UV, #10-350, 2.47 in L, 2..32 in W.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire