HUBBELL CANADA
Image of NV2IG15XHG Plafonnier 150W incandescente avec globe trempé et grille de protection, NV2IG15XHG

Plafonnier 150W incandescente avec globe trempé et grille de protection, NV2IG15XHG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2IG15XHG

Plafonnier 150W incandescente avec globe trempé et grille de protection.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
  • Modèles fluorescents ou incandescents permettant d'économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre
  • Les accessoires comprennent des réflecteurs dômes en polycarbonate et une extension murale
  • Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une résistance élevée
  • Résistent aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçus pour des applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

Le luminaire utilitaire non métallique de la série NV2 est conçu pour être utilisé avec des lampes incandescentes ou des lampes fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci rempli de verre pour un logement très résistant adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NV2IG15XHG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Série

NV

Source d'éclairage

incandescente

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936050591

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1