HUBBELL CANADA
Plafonnier fluorescent 18W 120-277V avec globe trempé et grille de protection, NV2FG18XHG
Image of NV2FG18XHG Plafonnier fluorescent 18W 120-277V avec globe trempé et grille de protection, NV2FG18XHG
Image of NV2FG18XHG Plafonnier fluorescent 18W 120-277V avec globe trempé et grille de protection, NV2FG18XHG
Discontinué

Plafonnier fluorescent 18W 120-277V avec globe trempé et grille de protection, NV2FG18XHG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2FG18XHG

Plafonnier fluorescent 18W 120-277V avec globe trempé et grille de protection.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
  • Modèles fluorescents ou incandescents permettant d'économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre
  • Les accessoires comprennent des réflecteurs dômes en polycarbonate et une extension murale
  • Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une résistance élevée
  • Résistent aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçus pour des applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

La lampe utilitaire non métallique de la série NV2 est conçue pour être utilisée avec des lampes à incandescence ou fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un boîtier haute résistance adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NV2FG18XHG

Famille de produit

Lighting

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Ceiling
  • Ceiling

UPC

783936050713

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

18 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2