HUBBELL CANADA
Plaque adaptateur de boîte murale pour dispositif broches et manchons CEI, HBL2030AP
Image of HBL2030AP Plaque adaptateur de boîte murale pour dispositif broches et manchons CEI, HBL2030AP

Plaque adaptateur de boîte murale pour dispositif broches et manchons CEI, HBL2030AP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2030AP

Plaque murale adaptateur de boîtier pour dispositif à broche et manchon CEI, étanche à l'eau.

Adaptateur 16, 20, 30, 32A étanche CEI Pin

Standard Product

Général

Application

Metallic

Catalog Number

HBL2030AP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Back Boxes and Adapters

Spécifications

Accessory Item - Adapter Plate

Type

For 20 And 30A Watertight Safety Shroud Receptacles And Inlets

Type

Back Box

Type d'article

20 and 30A Wall Box Adapter

UPC

783585495408

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 0.5 po x 4.66 po

Hauteur

4.66 in

Largeur

0.5 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10