
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4APO
Application
qualité commerciale
Catalog Number
HBL4APO
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Spécifications
Plate - Polycarbonate
Type
Plaque d'adaptateur
Type d'article
Accessoire 4-PLEX
UPC
783585014050
Dimensions
4.78 po x 0.39 po x 3.38 po
Hauteur
3.38 in
Largeur
0.39 in
Longueur
4.78 in
Poids
0.15 lb
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
5