HUBBELL CANADA
Image of FBMP15IM Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 1.5U Hubbell, FBMP15IM

Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 1.5U Hubbell, FBMP15IM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMP15IM

Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 1.5U Hubbell.

  • Plaque à utiliser dans les boîtiers de sol encastrés SystemOne 2, 4 et 6 gang
  • 1-Gang- (1) 1,5 unité Hubbell iStation Ouverture

Sous-plaque 1-groupe Horizontial avec (1) ouverture Hubbell iStation de 1,5 unité

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMP15IM

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

2-groupes;4-groupes;6-groupes

Type

2, 4,

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585540825

Dimensions

Taille

2-groupes;4-groupes;6-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

15