HUBBELL CANADA
Plaque de boîte de sol encastrée 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 3U Hubbell, RAFB4SP3UIS
Image of RAFB4SP3UIS Plaque de boîte de sol encastrée 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 3U Hubbell, RAFB4SP3UIS
Image of RAFB4SP3UIS Plaque de boîte de sol encastrée 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 3U Hubbell, RAFB4SP3UIS

Plaque de boîte de sol encastrée 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 3U Hubbell, RAFB4SP3UIS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RAFB4SP3UIS

Plaque de boîte de sol encastrée 1-groupe SystemOne, ouverture iStation 3U Hubbell.

  • Plaque à utiliser dans les boîtiers de sol ronds encastrés SystemOne 4 gangs
  • 1-groupe (3) ouvertures 1 unité Hubbell iStation

Sous-plaque pour (1) ouverture Hubbell iStation pour 3 unités

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol à accès surélevé

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

RAFB4SP3UIS

Construction

Plié

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Galvanisé Estampillé

Méthode de montage

Mounts to Box

Série

Recessed Round - RAF Series

Type

Boîte de sol à accès surélevé Sous-plaque

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585526812

Dimensions

Largeur

2.88 in

Longueur

1.71 in

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

50