HUBBELL CANADA
Image of HBLALULPBA Plaque de dispositifs pour chemin de câbles en métal, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, HBLALULPBA

Plaque de dispositifs pour chemin de câbles en métal, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, HBLALULPBA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALULPBA

Série Metal Racewayuminum, plaque de dispositifs, séries HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture iStation pour IMF1GY, anodisé.

  • Option de données du système ouvert disponible 
  •  Plaques de recouvrement montées sur base disponibles pour plus de solidité
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs électriques les plus courantes.

Général

Catalog Number

HBLALULPBA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Spécifications

Material - Anodized Aluminum

Type

Hubbell iSTATION

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBLALU3800/HBLALU4800

UPC

783585218922

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10