HUBBELL CANADA
Plaque de données/multimédia en métal 1-groupe à 1 port, SSF11
Image of SSF11 Plaque de données/multimédia en métal 1-groupe à 1 port, SSF11
Image of SSF11 Plaque de données/multimédia en métal 1-groupe à 1 port, SSF11

Plaque de données/multimédia en métal 1-groupe à 1 port, SSF11

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SSF11

Plaque de données/multimédia en métal 1-groupe à 1 port.

  • Convient à toutes les connexions keystone d'Hubbell (AV, données et fibre)
  • Sécuritaire
  • Nécessite un démontage pour accéder à la connectivité
  • Le montage affleurant à l'arrière améliore l'inviolabilité
  • Fabriqué à partir d'acier inoxydable de type 430, finition brossée.

Standard Product

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

SSF11

Construction

Stamped

Couleur

Stainless Steel

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

Keystone Faceplate

UPC

662620818030

Dimensions

Poids

0.03 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

1-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

25