Marque: Raco
No de catalogue: 5653-1
Application
Flat
Catalog Number
5653-1
Construction
Metallic
Couleur
Blanc cassé
Famille de produit
Octagon & Ceiling Pan Covers
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
No
Résistant aux intempéries
Yes
Taille
5 in
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Steel Boxes and Covers
UPC
050169565315
Capacité en pieds cubes
4.74075 cu.in
Hauteur
5.25 in
Hauteur de l'emballage
5.25 in
Largeur
5.25 in
Largeur de l'emballage
5.25 in
Longueur de l'emballage
0.172 in
Poids de l'emballage
0.27 lb
Profondeur
0.172 in
Profondeur actuelle
0.172 in
Taille
5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Résistant aux intempéries
Yes
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
2100
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap