Marque: Raco
No de catalogue: 5654-1
Application
Flat
Catalog Number
5654-1
Construction
Metallic
Couleur
Blanc cassé
Matériau
5654-1
Taille
5 in
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169565414
Capacité en pieds cubes
4.74075 cu.in
Hauteur
5.25 in
Largeur
5.25 in
Poids
0.28 lb
Profondeur
0.172 in
Profondeur actuelle
0.172 in
Taille
5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
2100
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrink