Marque: Bell
No de catalogue: 5652-1
Application
Flat
Catalog Number
5652-1
Construction
Metallic
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Ouverture de la plaque murale
Blank Plate
Plaque murale décorative
Standard/Contractor
Taille
5 in
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169565216
Hauteur
5.25 in
Largeur
5.25 in
Poids
0.27 lb
Profondeur actuelle
0.172 in
Taille
5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
2520
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrink