HUBBELL CANADA
Image of HBL4747BXIV Plaque de goulotte métallique, duplex, 1 Duplex/vierge, HBL4750, HBL4747BXIV

Plaque de goulotte métallique, duplex, 1 Duplex/vierge, HBL4750, HBL4747BXIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747BXIV

Plaque de goulotte métallique, duplex, 1 Duplex/vierge, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4747BXIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Duplex and Blank

Type

Cover Plates

Type d'article

UPC

783585216256

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3080

Quantité dans l'emballage

5