

Marque: Burndy
No de catalogue: YGF342N
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Catalog Number
YGF342N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Ground Plate Connectors
Indice de matrice
1011
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGROUND®
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810002131
UPC 14 Digit GTIN
00781810002131
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-31/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
117.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
137 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.40 pouces
Dimension - Taille des filets
3/8 -16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
NEMA Size Holes
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1