HUBBELL CANADA
Image of VBA Plaque de montage de l'adaptateur V - S'adapte au boîtier d'épissure 3½" - 4" VB/VJ/Steel, VBA
Liquidation

Plaque de montage de l'adaptateur V - S'adapte au boîtier d'épissure 3½" - 4" VB/VJ/Steel, VBA

Marque: Killark

No de catalogue: VBA

Série V - Plaque de montage de l'adaptateur V - Adapte le corps du luminaire aux boîtiers d'épissure VB/VJ/Steel 3½" et 4" - Fourni avec joint d'étanchéité.

Adapte le corps du luminaire aux boîtes d'épissure VB, VJ ou en acier de 3-1/2" et 4". Livré avec joint.

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VBA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre d'ampoules

0

Série

V Series

Type

Adapter Mounting Plate

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936730042

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.23

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'ampoules

0

Logistique

Quantité dans l'emballage

10