HUBBELL CANADA
Image of HW-LP Plaque de persienne uniquement, HW-LP

Plaque de persienne uniquement, HW-LP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-LP

Plaque de persienne uniquement.

La plaque à persiennes est utilisée pour ventiler une enceinte. Il s'agit uniquement de la plaque.

  • La plaque à persiennes est utilisée pour ventiler une enceinte
  • il s’agit uniquement de la plaque.

Général

Catalog Number

HW-LP

Matériau

Steel

Série

Accessory

Type

Accessory

Type d'accessoire

Louver Plate

Type de couvercle

Louver Plate

Type de fini

UPC

786725858750

Dimensions

Poids

0.02 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1