HUBBELL CANADA
Image of SS2309SBKA Plaque frontale de piédestal coupe-feu, 1,40" Ouverture, SS2309SBKA

Plaque frontale de piédestal coupe-feu, 1,40" Ouverture, SS2309SBKA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS2309SBKA

Plaque frontale de piédestal traversée coupe-feu, 1,40" Ouverture.

  • Plaque frontale pour piédestal
  • Ouverture de 1,40 po
  • Noir

Standard Product

Général

Catalog Number

SS2309SBKA

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts to Pedestal

Ouvertures défonçables

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

Plate Material - Painted aluminum

Type

Pedestal Plates

Type d'article

Type de fini

UPC

783585329376

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5