HUBBELL CANADA
Image of NS735 Plaque intermédiaire avec prise, 1-groupe, 6-position 4-conducteurs, bornes à vis, brun, NS735
Discontinué

Plaque intermédiaire avec prise, 1-groupe, 6-position 4-conducteurs, bornes à vis, brun, NS735

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS735

Plaque de taille moyenne avec prise, 1-groupe, 6-position 4-conducteurs, bornes à vis, brun.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • bornes à vis pratiques
  • plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs.

Mid Sized

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS735

Couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Mid-Size

Taille

Midsize

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice

Type d'article

UPC

883778501494

Dimensions

Taille

Midsize

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10