HUBBELL CANADA
Image of SS309S Plaque LO-CON Ouverture 1.40", SS309S

Plaque LO-CON Ouverture 1.40", SS309S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS309S

Série LO-CON, caisson de service simple au-dessus du plancher, plaque, Ouverture de 1,40 po.

  • Série LO-CONOuverture de 1,40 po
  • Acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

SS309S

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Pedestal Item - Metallic Lo-Con Plates
  • Pedestal Plate Type - Lo-Con 1.40" Single Plate
  • Pedestal Type - Metallic Lo-Con

Type

Pedestal Plates

Type d'article

Type de fini

UPC

783585136509

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

200