HUBBELL CANADA
Plaque métallique 1-Gang, montage en boîte vierge, taille standard Acier peint, SP14BAL
Image of SP14BAL Plaque métallique 1-Gang, montage en boîte vierge, taille standard Acier peint, SP14BAL
Image of SP14BAL Plaque métallique 1-Gang, montage en boîte vierge, taille standard Acier peint, SP14BAL
Discontinué

Plaque métallique 1-Gang, montage en boîte vierge, taille standard Acier peint, SP14BAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP14BAL

Plaque métallique 1-Gang, montage en boîte vierge, taille standard Acier peint.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Catalog Number

SP14BAL

Construction

Stamped

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

Blank, Box Mount

Famille de produit

Accessory

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Material - Steel
  • Mounting Screw - Steel
  • Thickness - .03 in. (0.8) nominal

Taille

Standard

Type

Box Mounted

Type

Blank

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778315008

Dimensions

Épaisseur

0.03

Poids

0.15 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10