HUBBELL CANADA
Image of NPJ8 Plaque murale 1-groupe de taille moyenne, un duplex, NPJ8
Discontinué

Plaque murale 1-groupe de taille moyenne, un duplex, NPJ8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJ8

Plaque murale 1-groupe de taille moyenne, un duplex.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renforcement pour plus de résistance
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs