HUBBELL CANADA
Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14I
Image of NP14I Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14I
Image of NP14I Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14I
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP14I

Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Captive screw feature holds mounting screw in place
  • Nervures de renfort pour plus de résistance 
  • Matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs 
  • La fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP14I

Construction

Molded

Couleur

Ivoire

Coupure (ou découpure)

Strap Mount Blank

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Height - 4.63" (117.6)
  • Material - Nylon
  • Mounting Screw - Steel (painted slotted screw head)
  • Size - 1-Gang
  • Thickness - .06 in. (1.5)
  • Width - 2.88" (73.2)

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778103209

Dimensions

Épaisseur

0.06

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25