HUBBELL CANADA
Image of NP14OW Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14OW
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie, NP14OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP14OW

Plaque murale 1-groupe, vierge, montage par courroie.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Captive screw feature holds mounting screw in place
  • Nervures de renfort pour plus de résistance 
  • Matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs 
  • La fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP14OW

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Height - 4.63" (117.6)
  • Material - Nylon
  • Mounting Screw - Steel (painted slotted screw head)
  • Size - 1-Gang
  • Thickness - .06 in. (1.5)
  • Width - 2.88" (73.2)

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

Type d'article

UPC

883778103261

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25