Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NP3AL
Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
NP3AL
Construction
Molded
Couleur
Amande
Coupure (ou découpure)
3) Toggle
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Type
3-Toggle
Type
Toggle
Type d'article
Toggle Switch Plate
UPC
883778101809
Dimensions
4.62 po x 6.5 po x 0.25 po
Épaisseur
0.25
Hauteur
0.25 in
Largeur
6.5 in
Longueur
4.62 in
Poids
0.1 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
10