
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: AFP14
Angulaire
Application
Zones avec restrictions du rayon de courbure de la capacité
Catalog Number
AFP14
Construction
Moulé
Couleur
Amande claire/Blanc bureautique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-groupe
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Spécifications
Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Taille
Standard
Type
Angled
Type
Clé de voûte
Type d'article
Plastron
UPC
662620803326
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
4320
Quantité dans l'emballage
20