
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PJ264LA
La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec Décorateur
Catalog Number
PJ264LA
Couleur
Amande pâle
Coupure (ou découpure)
Décorateur
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Taille moyenne
Type
4-Decorator
Type
Décorateur
Type de montage
Acier peint
UPC
883778313943
Dimensions
4.88 po x 8.56 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
8.56 in
Longueur
4.88 in
Taille
Taille moyenne
Couleur NEMA
Light Almond
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
10