Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SWP26
Usefull in correctional facilities Security Wallplates are a one piece #14 cold rolled zinc plated steel for abuse resistanceTamper-proof screws make sure the plate stays where it isFive stage baked white polyester powder enamel finish for
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
SWP26
Construction
Estampillé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
1) Décorateur
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, zingué
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Type
1-GFCI
Type
Sécurité
Type d'article
Série Sécurité
UPC
783585002859
Épaisseur
0.55
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
montage vertical
Nombre d'unités sur la palette
2200
Quantité dans l'emballage
50