HUBBELL CANADA
Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures DDFT, taille standard peinte, SWP262
Image of SWP262 Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures DDFT, taille standard peinte, SWP262
Image of SWP262 Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures DDFT, taille standard peinte, SWP262

Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures DDFT, taille standard peinte, SWP262

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP262

Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures DDFT, taille standard peinte.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SWP262

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

2) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Zinc plated steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - GFCI/Style Line
  • Plate Type - 2-Gang

Type

2-Decorator

Type

Sécurité

Type d'article

Série Sécurité

UPC

783585002866

Dimensions

Épaisseur

0.55

Poids

1.35 lb

Taille de l'afficheur

Oversized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

20