HUBBELL CANADA
Image of NP703BK Plaque murale double, une ouverture de 2,15"s, NP703BK
Discontinué

Plaque murale double, une ouverture de 2,15"s, NP703BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP703BK

Plaque murale double, une ouverture de 2,15"s.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renforcement pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
  • fonction de vis captive pour maintenir la vis de montage en place
  • 1 ouverture simple de 5,4 cm (54,9) de diamètre

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP703BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Height - 4.63" (117.6)
  • Hole Diameter - 2.16 in. (54.9)
  • Mounting Screw - Steel
  • Plate Material - Nylon
  • Size - 2-Gang
  • Thickness - .06 in. (1.5).

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Single - 2.16 in Hole

Type

Single

Type d'article

UPC

883778103780

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 4.68 po x 0.25 po

Épaisseur

0.06

Hauteur

0.25 in

Largeur

4.68 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.06 lb

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25