HUBBELL CANADA
Image of IFP14OW Plaque murale Keystone à un groupe, 4 ports, amande clair/blanc bureau, IFP14OW

Plaque murale Keystone à un groupe, 4 ports, amande clair/blanc bureau, IFP14OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP14OW

Têtière pour téléphone/données/multimédia, Têtière, chargement arrière, 4 ports, 1-groupe, Office White.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP14OW

Construction

Moulé

Couleur

Blanc cassé

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Flush 4-Port

Type

Plaque frontale

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826523

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

25