
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PJ13LA
La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec la prise
Catalog Number
PJ13LA
Couleur
Amande pâle
Coupure (ou découpure)
Montage sur boîtier vierge
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Taille moyenne
Type
1 Blank Box Mount
Type
Montage sur boîtier vierge
Type de montage
Acier peint
UPC
883778313493
Dimensions
4.94 po x 3.15 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
3.15 in
Longueur
4.94 in
Taille
Taille moyenne
Couleur NEMA
Light Almond
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
14400
Quantité dans l'emballage
25