HUBBELL CANADA
Plaque murale non-métallique Snap-On pour Décorateur 2-groupes, RCW2LA
Image of RCW2LA Plaque murale non-métallique Snap-On pour Décorateur 2-groupes, RCW2LA
Image of RCW2LA Plaque murale non-métallique Snap-On pour Décorateur 2-groupes, RCW2LA
Discontinué

Plaque murale non-métallique Snap-On pour Décorateur 2-groupes, RCW2LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCW2LA

Plaque murale non-métallique Snap-On pour Décorateur 2-groupes.

  • Plate can be installed in seconds
  • Clean elegant look
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Smooth, easy to clean finish
  • La plaque peut être installée en quelques secondes 
  • look élégant et épuré 
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • finition lisse et facile à nettoyer

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

RCW2LA

Construction

Molded

Couleur

Amande pâle

Coupure (ou découpure)

2) Decorator

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

Decorator

Type

Snap-On

Type d'article

Snap-On

UPC

883778117190

Dimensions

Épaisseur

0.13

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6