HUBBELL CANADA
Image of PJ703W Plaque murale, ouverture de 2,15 pouces, PJ703W

Plaque murale, ouverture de 2,15 pouces, PJ703W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PJ703W

Plaque murale, taille moyenne 2-groupes, ouverture 2,15", blanc.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la sortie d'alimentation

Catalog Number

PJ703W

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

2.15" Ouverture

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Taille moyenne

Type

2- 2.15" Opening

Type

2.15" Ouverture

Type de montage

Acier peint

UPC

883778314339

Dimensions

Dimensions

4.94 po x 5.00 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

5 in

Longueur

4.94 in

Taille

Taille moyenne

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

25