Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IFP18OW
Accommodates Box Eliminator
Application
Standard Faceplate GSA
Catalog Number
IFP18OW
Construction
Molded
Couleur
Amande claire/Blanc bureautique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Duplex Opening
Type
Face Plate
Type d'article
Enterprise Faceplate
UPC
662620824192
Poids
0.07 lb
Taille
Standard
Norme(s) de l'industrie
UL Listed For Power And Low-Voltage
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25