HUBBELL CANADA
Image of NSP11GY Plaque murale, sans étiquette, 1-groupe, 1 port, NSP11GY

Plaque murale, sans étiquette, 1-groupe, 1 port, NSP11GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSP11GY

Plaque murale, sans étiquette, 1-groupe, 1 port.

  • Comprend des vis de couleur assortie
  • construction thermoplastique hautement résistante aux chocs
  • profil de plaque, couleur et finition de surface assortis aux plaques murales électriques Hubbell.

Label Less

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NSP11GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

UPC

883778502040

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

25