HUBBELL CANADA
Plaque murale simple 2-port multimedia en métal, SSF12
Image of SSF12 Plaque murale simple 2-port multimedia en métal, SSF12
Image of SSF12 Plaque murale simple 2-port multimedia en métal, SSF12

Plaque murale simple 2-port multimedia en métal, SSF12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SSF12

Plaque frontale métallique 1-groupe à 2 ports pour données/multimédia.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Sécurisé
  • Nécessite un retrait pour accéder à la connectivité
  • Le montage arrière affleurant améliore la résistance à l'effraction
  • Fabriqué en acier inoxydable de type 430, finition brossée.

Produit standard

Général

Application

Données/fibre optique/audio/vidéo

Catalog Number

SSF12

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

acier inoxydable

Matériau de construction - Unité principale

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Clé de voûte

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620818047

Dimensions

Poids

0.028 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

2-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

25