HUBBELL CANADA
Image of NP8R Plaque murale simple duplex en nylon, Rouge, NP8R
Discontinué

Plaque murale simple duplex en nylon, Rouge, NP8R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP8R

Plaque murale simple duplex en nylon, Rouge.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP8R

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

UPC

883778102134

Dimensions

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Épaisseur

0.05

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25