HUBBELL CANADA
Image of KP26 Plaque murale simple StyleLine Série KP, Blanc cassé, KP26

Plaque murale simple StyleLine Série KP, Blanc cassé, KP26

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP26

Plaque murale simple StyleLine de la série KP.

  • Correspond à la couleur de la chemin de câble
  • Système modulaire pour une configuration facile
  • Fonctionne avec tous les dispositifs électriques Hubbell

Produit standard

Général

Application

1) Décorateur

Catalog Number

KP26

Construction

Moulé

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Face Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Spécifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 1Gang, StyleLine Opening

Type

StyleLine Opening

Type

Pour boîtiers de goulotte

Type d'article

Plaques de boîtier pour goulotte

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585335469

Dimensions

Largeur

2.5 in

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10