HUBBELL CANADA
Image of NP14W Plaque murale simple vierge, Montage sur sangle, Blanc, NP14W
Discontinué

Plaque murale simple vierge, Montage sur sangle, Blanc, NP14W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP14W

Plaque murale simple vierge, Montage sur sangle, Blanc.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • la finition est recouverte de laque pour inhiber l'oxydation
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Catalog Number

NP14W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Blank
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

Type d'article

UPC

883778103216

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25