HUBBELL CANADA
Plaque murale standard métallique à 2-groupes avec Toggle/DDFT, SS126
Image of SS126 Plaque murale standard métallique à 2-groupes avec Toggle/DDFT, SS126
Image of SS126 Plaque murale standard métallique à 2-groupes avec Toggle/DDFT, SS126

Plaque murale standard métallique à 2-groupes avec Toggle/DDFT, SS126

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS126

Plaque murale Metallic Standard 2-groupes à Toggle/DDFT, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Non-magnetic and corrosion resistant
  • Finish is lacquer coated to inhibit oxidation
  • Protective plastic film helps to prevent scratches and damage
  • Non magnétique et résistant à la corrosion 
  • la finition est laquée pour inhiber l'oxydation 
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS126

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Bascule, 1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Decorator
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle, 1-Decorator

Type

Combinaison

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778200700

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.017 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10