HUBBELL CANADA
Plaque murale, Style Line Line IFP avec champs d'étiquetage, 1-groupe, noir, IMFP2BK
Image of IMFP2BK Plaque murale, Style Line Line IFP avec champs d'étiquetage, 1-groupe, noir, IMFP2BK
Image of IMFP2BK Plaque murale, Style Line Line IFP avec champs d'étiquetage, 1-groupe, noir, IMFP2BK

Plaque murale, Style Line Line IFP avec champs d'étiquetage, 1-groupe, noir, IMFP2BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMFP2BK

Plaque murale, 2-groupes, 2 Décorateur/Style Line, avec étiquettes, noir.

  • 2 Decorator/Style Line
  • with Labels
  • Black
  • 2 lignes décoratives/styles
  • avec étiquettes
  • noir

Decora Opening

Général

Application

2-Gang, With labels

Catalog Number

IMFP2BK

Construction

Molded

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

2) Decorator

Marque des goujons

iStation

Matériau de construction - Unité principale

ABS

Orientation

Vertical/Horizontal Mount

Taille

2-Gang

Type

Decorator Frame

Type de montage

  • Mounting Screws
  • Mounting Screws

UPC

662620616322

Dimensions

Épaisseur

0.15

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA 568-C

Configuration

Orientation

Vertical/Horizontal Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10