MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of P24BK Plaque murale, support de sangle vierge, P24BK

Plaque murale, support de sangle vierge, P24BK

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P24BK

Plaque murale, 2 Groupes, 2 Strap Mount Blank, Noir.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de fossage
  • Finition satinée lisse
  • Se fond Po. le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée