HUBBELL CANADA
Image of P33W Plaque murale vide pour montage en boîtier triple, P33W

Plaque murale vide pour montage en boîtier triple, P33W

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P33W

Plaque murale, 3-groupes, 3 boîtiers de montage vierge, blanc.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la prise

Catalog Number

P33W

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

Montage sur boîtier vierge

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

3 Blank Box Mount

Type

Montage sur boîtier vierge

Type de montage

Acier peint

UPC

883778312335

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 6.50 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

6.5 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

10