HUBBELL CANADA
Image of NS752W Plaques, 1-groupe, avec 2) connecteurs F, blanc, NS752W
Discontinué

Plaques, 1-groupe, avec 2) connecteurs F, blanc, NS752W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS752W

Plaques, 1-Groupe, Avec 2) connecteurs F, Blanc.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • bornes à vis pratiques
  • plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs.

Standard Product

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS752W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - Duplex F-Type
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Telephone Jack

Type d'article

UPC

883778501562

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10